Aluminium-Flachlaufrad VFLA

Aluminium-Flachlaufrad VFLA
[Features]
· Main body is aluminum alloy, bearing is steel.
· High precision and lightweight.
· Products also manufactured to custom order.
· Contact MISUMI for more information.
· Main body and finishing: A5052, anodized.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFLA-4025
VFLA-5030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Wellen-(Bohrungs-) Ø d
(mm)

51.46 €

1 9 Arbeitstage 104010

63.94 €

1 6 Arbeitstage 105012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrolle (integriertes Lager) Mit oder ohne Flansch Ohne Flansch Modell Gerade
Oberfläche Polyurethan Ohne Polyurethan Werkstoff EN AW-5052 Äquiv. Länge L(mm) bis zu 50
Wellentyp Rundbohrung / Lager, 1 Stück Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Wellenende, Spez. Nv

Technischer Support