Halter für Zugfedern / SPOS

Halter für Zugfedern / SPOS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
- Post for tensile coil springs.
- Choose from hole or groove types.
- SPOS-A: Hole type, SPOS-B: Groove type.
- Stainless steel main body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPOS-M3X10-A
SPOS-M3X15-A
SPOS-M3X15-B
SPOS-M3X25-B
SPOS-M3X30-B
SPOS-M3X35-B
SPOS-M4X15-A
SPOS-M4X15-B
SPOS-M4X20-A
SPOS-M4X20-B
SPOS-M4X25-A
SPOS-M4X25-B
SPOS-M4X30-B
SPOS-M4X35-B
SPOS-M4X40-B
SPOS-M5X15-B
SPOS-M5X20-A
SPOS-M5X20-B
SPOS-M5X25-A
SPOS-M5X25-B
SPOS-M5X30-A
SPOS-M5X30-B
SPOS-M5X35-B
SPOS-M5X40-B
SPOS-M6X15-B
SPOS-M6X20-B
SPOS-M6X25-A
SPOS-M6X25-B
SPOS-M6X30-A
SPOS-M6X30-B
SPOS-M6X35-B
SPOS-M6X40-A
SPOS-M6X40-B
SPOS-M6X45-B
SPOS-M6X50-B
SPOS-M6X60-B
SPOS-M8X20-B
SPOS-M8X25-B
SPOS-M8X35-B
SPOS-M8X40-B
SPOS-M8X45-B
SPOS-M8X50-B
SPOS-M8X60-B
SPOS-M10X35-B
SPOS-M10X40-B
SPOS-M10X45-B
SPOS-M10X50-B
SPOS-M10X60-B
SPOS-M12X50-B
SPOS-M12X60-B
SPOS-M12X70-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Gesamtlänge
(mm)
Gewinde-Ø
(mm)
Spezifikationen

7.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Ausführung mit Bohrung

7.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 153Ausführung mit Bohrung

7.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 153Ausführung mit Nut

7.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 253Ausführung mit Nut

7.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 303Ausführung mit Nut

7.84 €

1 6 Arbeitstage 353Ausführung mit Nut

6.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 154Ausführung mit Bohrung

6.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

154Ausführung mit Nut

6.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 204Ausführung mit Bohrung

6.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 204Ausführung mit Nut

6.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 254Ausführung mit Bohrung

5.31 €

3.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

254Ausführung mit Nut

6.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 304Ausführung mit Nut

6.63 €

1 6 Arbeitstage 354Ausführung mit Nut

6.63 €

1 6 Arbeitstage 404Ausführung mit Nut

7.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 155Ausführung mit Nut

6.54 €

3.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

205Ausführung mit Bohrung

7.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 205Ausführung mit Nut

7.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 255Ausführung mit Bohrung

6.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

255Ausführung mit Nut

7.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 305Ausführung mit Bohrung

7.87 €

1 6 Arbeitstage 305Ausführung mit Nut

7.86 €

1 6 Arbeitstage 355Ausführung mit Nut

7.87 €

1 6 Arbeitstage 405Ausführung mit Nut

8.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 156Ausführung mit Nut

7.21 €

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

206Ausführung mit Nut

8.56 €

1 6 Arbeitstage 256Ausführung mit Bohrung

8.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 256Ausführung mit Nut

8.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 306Ausführung mit Bohrung

8.56 €

1 6 Arbeitstage 306Ausführung mit Nut

8.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 356Ausführung mit Nut

8.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 406Ausführung mit Bohrung

8.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 406Ausführung mit Nut

8.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 456Ausführung mit Nut

8.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 506Ausführung mit Nut

8.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 606Ausführung mit Nut

9.99 €

1 6 Arbeitstage 208Ausführung mit Nut

10.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 258Ausführung mit Nut

8.47 €

4.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

358Ausführung mit Nut

10.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 408Ausführung mit Nut

10.02 €

1 6 Arbeitstage 458Ausführung mit Nut

10.04 €

1 6 Arbeitstage 508Ausführung mit Nut

10.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 608Ausführung mit Nut

11.17 €

1 6 Arbeitstage 3510Ausführung mit Nut

11.17 €

1 6 Arbeitstage 4010Ausführung mit Nut

11.20 €

1 6 Arbeitstage 4510Ausführung mit Nut

11.22 €

1 6 Arbeitstage 5010Ausführung mit Nut

11.27 €

1 6 Arbeitstage 6010Ausführung mit Nut

11.47 €

1 6 Arbeitstage 5012Ausführung mit Nut

11.55 €

1 9 Arbeitstage 6012Ausführung mit Nut

11.61 €

1 9 Arbeitstage 7012Ausführung mit Nut

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff Edelstahl

Technischer Support