Nivellierungsfüβe FDMS / FDFS

Nivellierungsfüβe FDMS / FDFS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The screw and pad are made of stainless steel.
· Excellent corrosion resistance.
· FDMS: male thread and FDFS: female thread.
· The pad can be tilted up to 15°.
· Effective for use on slopes.
· There are products that include a Delrin* cap (FDM-KS/FDFS-Ks) and products that include a Santoprene** cap (FDMS-KR/FDSF-KR).
· Material and finish: Screw/pad: SUS303.
· Lock nut SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FDFS-25-M8
FDFS-32-M10
FDFS-40-M12
FDFS-50-M12
FDFS-60-M16
FDMS-25-M8X40
FDMS-25-M8X63
FDMS-32-M10X50
FDMS-32-M10X80
FDMS-40-M12X63
FDMS-40-M12X100
FDMS-60-M16X80
FDMS-60-M16X125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite D
(mm)
Last (zul.)
(kN)
Gewindelänge Lm
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

22.16 €

11.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025--48

39.57 €

1 9 Arbeitstage 1032--510

49.84 €

1 9 Arbeitstage 1040--612

67.68 €

1 9 Arbeitstage 1050--712

97.11 €

1 9 Arbeitstage 1060--8.516

37.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102574048

39.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102576348

32.64 €

17.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10321150510

55.01 €

1 9 Arbeitstage 10321180510

44.54 €

22.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10401663612

70.63 €

1 10 Arbeitstage 104016100612

116.25 €

1 6 Arbeitstage 106030808.516

121.04 €

1 9 Arbeitstage 1060301258.516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard Schwenkwinkel(°) 30
Handgriff mit Höhenverstellung kA Werkstoff (Gewinde) Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Oberflächenbehandlung (Gewinde) kA
Werkstoff (Korpus) Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Oberflächebehnandlung (Korpus) kA Eigenschaften Korrosionsbeständigkeit
Ausführung (Schwenkfähigkeit) Verfügbar

Technischer Support