Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.0711 Äquiv. / [Durchmesser Griff] 44 - 52 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert / [Form] Rundform, Zylinderform
Die Regelknöpfe von NBK ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Zur Konfiguration steht EN 1.0711 Äquiv. als Material bereit. Sie haben einen Griffdurchmesser von 44 bis 52 mm. Die Regelknöpfe sind in Rund- oder Zylinderform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LXY-44XC10-A |
LXY-44XC12-A |
LXY-52XC14-A |
LXY-52XC16-A |
LXYS-44XC10-A |
LXYS-44XC12-A |
LXYS-52XC16-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Knopfwerkstoff | Knopfoberfläche | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M10 | [Stahl] EN 1.0711 Äquiv. | Brüniert | 44 | ||
154.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | [Stahl] EN 1.0711 Äquiv. | Brüniert | 44 | ||
178.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M14 | [Stahl] EN 1.0711 Äquiv. | Brüniert | 52 | ||
178.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M16 | [Stahl] EN 1.0711 Äquiv. | Brüniert | 52 | ||
268.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M10 | - | - | 44 | ||
268.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | - | - | 44 | ||
310.12 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | M16 | - | - | 52 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | Rautenmuster | Zusätzliche Funktionen | Mit Skalierung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Blindbohrung |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Knopfwerkstoff
Knopfoberfläche
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften