STP-Druckring

STP-Druckring
  • Mengenrabatt
[Features]
· Use grub screw SGT as set
· Effective when workpiece surface is tilted etc.
· STPis up to 5°, STP-A and STP-K are up to 12°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STP-12
STP-16
STP-16-K
STP-20
STP-20-A
STP-20-K
STP-25
STP-25-A
STP-25-K
STP-32-A
STP-32-K
STP-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kunststoffkappe Außen-Ø
(φ)
Passender Gewindestift Oberflächenbehandlung

7.28 €

1 6 Arbeitstage NA12SGT-M6Aufgekohlt und Gehärtet

7.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NA16SGT-M8Aufgekohlt und Gehärtet

13.04 €

1 6 Arbeitstage Verfügbar16SGT-M8Brüniert (Schwarz)

9.60 €

1 8 Arbeitstage NA20SGT-M10Aufgekohlt und Gehärtet

11.38 €

1 8 Arbeitstage NA20SGT-M10Brüniert (Schwarz)

14.53 €

1 6 Arbeitstage Verfügbar20SGT-M10Brüniert (Schwarz)

11.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NA25SGT-M12Aufgekohlt und Gehärtet

13.82 €

1 6 Arbeitstage NA25SGT-M12Brüniert (Schwarz)

16.85 €

1 8 Arbeitstage Verfügbar25SGT-M12Brüniert (Schwarz)

21.27 €

1 8 Arbeitstage NA32SGT-M16Brüniert (Schwarz)

24.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Verfügbar32SGT-M16Brüniert (Schwarz)

25.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NA40SGT-M20Aufgekohlt und Gehärtet

Loading...

  1. 1

Technischer Support