Edelstahl / Flache Spannrolle VFLS

Edelstahl / Flache Spannrolle VFLS
[Features]
· All stainless steel.
· Use in combination with standard either shaft ZS (stainless steel).
· Products also manufactured to custom order.
· Contact MISUMI for more information.
· Material and finishing: Main body SUS303

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFLS-3020
VFLS-4025
VFLS-5030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Wellen-(Bohrungs-) Ø d
(mm)

123.08 €

1 9 Arbeitstage 103010

143.32 €

1 9 Arbeitstage 104010

123.22 €

1 9 Arbeitstage 105012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrolle (integriertes Lager) Mit oder ohne Flansch Ohne Flansch Modell Gerade
Oberfläche Polyurethan Ohne Polyurethan Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Länge L(mm) bis zu 50
Wellentyp Rundbohrung / Lager, 1 Stück Oberflächenbehandlung Nv Wellenende, Spez. Nv

Technischer Support