Nivellierungsfüβe (Schwerlast- / Extra-Schwerlast-Modell) FPM

Nivellierungsfüβe (Schwerlast- / Extra-Schwerlast-Modell) FPM
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Heavy load / super heavy load type leveling foot. The screw is made of steel. Outstanding durability.

[Features]
· Ideal for the leveling of transfer lines, etc.
· The pad can be tilted up to 15°.
· Effective for use on slopes.
· Thread diameters from M10 to M24 are available as standard.
· FPM-G and FPM-GH come with a rubber disk for slip prevention.
· FPM and FPM-G are heavy load types.
· FPM-H and FPM-GH are super heavy load types.
· Products with a pad diameter equal to or greater than ø80 have two hidden holes for anchor bolts and two guide holes for hole drilling.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPM-60-M10X43
FPM-60-M10X43-G
FPM-60-M10X68
FPM-60-M10X68-G
FPM-60-M10X98
FPM-60-M10X98-G
FPM-60-M12X43
FPM-60-M12X43-G
FPM-60-M12X68
FPM-60-M12X68-G
FPM-60-M12X98
FPM-60-M12X98-G
FPM-60-M16X58-GH
FPM-60-M16X58-H
FPM-60-M16X68
FPM-60-M16X68-G
FPM-60-M16X98-GH
FPM-60-M16X98-H
FPM-60-M16X108
FPM-60-M16X108-G
FPM-60-M16X138-GH
FPM-60-M16X138-H
FPM-60-M16X148
FPM-60-M16X148-G
FPM-60-M16X158-GH
FPM-60-M16X158-H
FPM-60-M16X168
FPM-60-M16X168-G
FPM-60-M20X98-GH
FPM-60-M20X98-H
FPM-60-M20X138-GH
FPM-60-M20X138-H
FPM-60-M20X158-GH
FPM-60-M20X158-H
FPM-60-M20X198-GH
FPM-60-M20X198-H
FPM-60-M24X98-GH
FPM-60-M24X98-H
FPM-60-M24X158-GH
FPM-60-M24X158-H
FPM-60-M24X198-GH
FPM-60-M24X198-H
FPM-80-M10X43
FPM-80-M10X43-G
FPM-80-M10X68
FPM-80-M10X68-G
FPM-80-M10X98
FPM-80-M10X98-G
FPM-80-M12X43
FPM-80-M12X43-G
FPM-80-M12X68
FPM-80-M12X68-G
FPM-80-M12X98
FPM-80-M12X98-G
FPM-80-M16X58-GH
FPM-80-M16X58-H
FPM-80-M16X68
FPM-80-M16X68-G
FPM-80-M16X98-GH
FPM-80-M16X98-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Stellfuß) Breite D
(mm)
Last (zul.)
(kN)
Gewindelänge Lm
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

13.10 €

8.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard6014432410

25.35 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6014432410

20.01 €

1 9 Arbeitstage 10Standard6014682410

27.05 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6014682410

23.12 €

1 9 Arbeitstage 10Standard6014982410

30.13 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6014982410

18.58 €

1 9 Arbeitstage 10Standard6014432412

25.60 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6014432412

20.45 €

1 9 Arbeitstage 10Standard6014682412

27.48 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6014682412

23.89 €

1 9 Arbeitstage 10Standard6014982412

30.92 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6014982412

38.72 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6018582416

32.24 €

1 9 Arbeitstage 10Standard6018582416

23.92 €

1 9 Arbeitstage 10Standard6014682416

30.94 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6014682416

43.53 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6018982416

36.23 €

1 9 Arbeitstage 10Standard6018982416

28.45 €

1 9 Arbeitstage 10Standard60141082416

35.61 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60141082416

45.99 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60181382416

38.97 €

1 9 Arbeitstage 10Standard60181382416

32.17 €

1 9 Arbeitstage 10Standard60141482416

39.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60141482416

47.91 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60181582416

40.90 €

1 9 Arbeitstage 10Standard60181582416

33.40 €

1 9 Arbeitstage 10Standard60141682416

40.27 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60141682416

36.08 €

19.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Kautschuk an der Unterseite6018982420

37.96 €

1 6 Arbeitstage 10Standard6018982420

50.31 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60181382420

33.68 €

18.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard60181382420

52.38 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60181582420

45.50 €

1 9 Arbeitstage 10Standard60181582420

55.80 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60181982420

48.79 €

1 9 Arbeitstage 10Standard60181982420

49.11 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite6018982424

41.69 €

1 9 Arbeitstage 10Standard6018982424

55.96 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60181582424

48.93 €

1 9 Arbeitstage 10Standard60181582424

61.06 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite60181982424

54.19 €

1 9 Arbeitstage 10Standard60181982424

15.17 €

8.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bodenanker80164317.510

28.34 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite und feststehend mit Ankerbolzen80164317.510

21.40 €

1 9 Arbeitstage 10Bodenanker80166817.510

22.84 €

11.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Kautschuk an der Unterseite und feststehend mit Ankerbolzen80166817.510

24.68 €

1 9 Arbeitstage 10Bodenanker80169817.510

33.35 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite und feststehend mit Ankerbolzen80169817.510

20.18 €

1 9 Arbeitstage 10Bodenanker80164317.512

28.59 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite und feststehend mit Ankerbolzen80164317.512

21.97 €

1 9 Arbeitstage 10Bodenanker80166817.512

30.36 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite und feststehend mit Ankerbolzen80166817.512

25.74 €

1 9 Arbeitstage 10Bodenanker80169817.512

34.13 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite und feststehend mit Ankerbolzen80169817.512

41.58 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite und feststehend mit Ankerbolzen80185817.516

33.44 €

1 9 Arbeitstage 10Bodenanker80185817.516

25.68 €

1 9 Arbeitstage 10Bodenanker80166817.516

34.05 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite und feststehend mit Ankerbolzen80166817.516

46.41 €

1 9 Arbeitstage 10Mit Kautschuk an der Unterseite und feststehend mit Ankerbolzen80189817.516

38.02 €

1 9 Arbeitstage 10Bodenanker80189817.516

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Schwenkwinkel(°) 30 Handgriff mit Höhenverstellung kA
Werkstoff (Gewinde) EN 1.0715 Äquiv. Oberflächenbehandlung (Gewinde) III-wertig chromatiert Werkstoff (Korpus) Nylon 6
Oberflächebehnandlung (Korpus) kA Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) Verfügbar

Technischer Support