Kunststoff-Schraube (PEEK / Sechskantmuttern) SPE-N【1-20 Stk. pro Packung】

Kunststoff-Schraube (PEEK / Sechskantmuttern) SPE-N
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie eine hochwertige Kunststoff-Schraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NBK. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Kunststoff-Schraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

PEEK ist ein thermoplastischer Super-Engineering-Kunststoff mit hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften. Außergewöhnliche chemische Beständigkeit. Wird von anderen Chemikalien als konzentrierter Schwefelsäure, konzentrierter Salpetersäure und konzentriertem Fluorwasserstoff praktisch nicht angegriffen. Bietet eine ausgezeichnete Hitze- und Wasserbeständigkeit und behält seine Festigkeit auch bei hohen Temperaturen bei. Hervorragende Abrieb-, Stoß- und Ermüdungsbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPE-M2-N
SPE-M2-N-VA
SPE-M2.6-N
SPE-M2.6-N-VA
SPE-M3-N
SPE-M3-N-VA
SPE-M4-N
SPE-M4-N-VA
SPE-M5-N
SPE-M5-N-VA
SPE-M6-N
SPE-M6-N-VA
SPE-M8-N
SPE-M8-N-VA
SPE-M10-N
SPE-M10-N-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit Schlüsselflächen
(mm)
Dicke H (und T)
(mm)
Steigung
(mm)

13.15 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2Box/Packung41.60.4

3.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)41.60.4

17.90 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage -2.6Box/Packung520.45

3.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -2.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)520.45

14.81 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -3Box/Packung5.52.40.5

2.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.52.40.5

14.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-4Box/Packung73.20.7

4.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)73.20.7

19.10 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5Box/Packung840.8

3.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)840.8

31.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -6Box/Packung1051

3.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1051

23.09 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -8Box/Packung136.51.25

4.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 108Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)136.51.25

67.37 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage -10Box/Packung1781.5

13.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -10Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1781.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff PEEK Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support