Konfigurierbar in [Länge] 6 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Versilbert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SVSS-M6X30-AG
Genaue Form | Standard | Nenngröße Schraube (M) | 6 | Länge L (mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | Versilbert | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
Abstand(mm) | 1 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard / Elektrische Leitfähigkeit / Vakuumtauglich / Für reine Umgebungen | Schraubmodell | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / SVSS-AG / Innensechskant / durchgehende Bohrung / Edelstahl, die Teilenummer ist SVSS-M6X30-AG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SVSS-M6X30-AG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften