Sechskantmutter (SUS310S) SHNJ

Sechskantmutter (SUS310S) SHNJ
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Sechskantmutter von NBK darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Hergestellt aus EN 1.4842 Equiv. mit hervorragender Beständigkeit gegen Hitze, Oxidation und Salpetersäuredurchmesser. Für den Einsatz in Salpetersäureanlagen und anderswo. Für hitzebeständige Anwendungen wie Sputtering-Systeme und Hochtemperaturöfen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHNJ-M3
SHNJ-M4
SHNJ-M5
SHNJ-M6
SHNJ-M8
SHNJ-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Schlüsselflächen
(mm)
Dicke H (und T)
(mm)

20.31 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 35.52.4

21.34 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 473.2

4.06 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 584

3.87 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 6105

4.05 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 8136.5

4.75 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 10178

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support