Gewindebolzen / SHS-M□□-□ / Aussensechskant / Regelgewinde / rechtsgängig, linksgängig / Stahl / brüniert

Gewindebolzen / SHS-M□□-□ / Aussensechskant / Regelgewinde / rechtsgängig, linksgängig / Stahl / brüniert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 29.2 - 105 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Brüniert




Benötigen Sie einen neuen Gewindebolzen? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NBK. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Er ist erhältlich in den Größen 29.2 - 105 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Brüniert. Der Gewindebolzen in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHS-M4-L
SHS-M4-R
SHS-M6-L
SHS-M6-R
SHS-M8-L
SHS-M8-R
SHS-M10-L
SHS-M10-R
SHS-M12-L
SHS-M12-R
SHS-M16-L
SHS-M16-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Gewinde (M)
(mm)
[L] Länge
(mm)
Ausführung - Gewinde

4.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 429.2metrisches Regelgewinde (links)

4.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 429.2Metrisches Regelgewinde

6.12 €

1 5 Arbeitstage 642metrisches Regelgewinde (links)

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

642Metrisches Regelgewinde

7.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

855.5metrisches Regelgewinde (links)

7.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

855.5Metrisches Regelgewinde

12.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1069metrisches Regelgewinde (links)

12.73 €

1 6 Arbeitstage 1069Metrisches Regelgewinde

16.17 €

1 6 Arbeitstage 1283metrisches Regelgewinde (links)

16.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1283Metrisches Regelgewinde

28.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16105metrisches Regelgewinde (links)

22.92 €

11.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16105Metrisches Regelgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vollgewinde Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert
Antrieb k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support