Flachkopfschrauben / Innensechskant / rostfreier Stahl / Dünnschaft / SSCLS

Flachkopfschrauben / Innensechskant / rostfreier Stahl / Dünnschaft / SSCLS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Flachkopfschrauben von NBK sind ein Muss in jedem Materiallager. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und vereinfachen Montage und Demontage. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 8 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSCLS-M3X8
SSCLS-M3X10
SSCLS-M3X12
SSCLS-M3X16
SSCLS-M4X10
SSCLS-M4X12
SSCLS-M4X16
SSCLS-M4X20
SSCLS-M5X12
SSCLS-M5X16
SSCLS-M5X20
SSCLS-M5X25
SSCLS-M6X12
SSCLS-M6X16
SSCLS-M6X20
SSCLS-M6X25
SSCLS-M6X30
SSCLS-M8X16
SSCLS-M8X20
SSCLS-M8X25
SSCLS-M8X30
SSCLS-M8X35
SSCLS-M8X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

4.12 €

1 8 Arbeitstage 38

4.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 310

4.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 312

4.12 €

1 8 Arbeitstage 316

3.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 410

3.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 412

3.97 €

1 8 Arbeitstage 416

3.97 €

1 6 Arbeitstage 420

4.14 €

1 8 Arbeitstage 512

4.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 516

3.27 €

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

520

3.07 €

2.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

525

4.67 €

1 8 Arbeitstage 612

4.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 616

4.68 €

1 8 Arbeitstage 620

4.68 €

1 8 Arbeitstage 625

4.70 €

1 11 Arbeitstage 630

6.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 816

6.44 €

1 8 Arbeitstage 820

6.46 €

1 9 Arbeitstage 825

4.84 €

3.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

830

6.49 €

1 8 Arbeitstage 835

4.86 €

2.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-50 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Deckelschrauben
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard / Vakuum-Fallschutzventil

Technischer Support