Rosettenscheiben / SWBS / rostfreier Stahl, Kunststoff

Rosettenscheiben / SWBS / rostfreier Stahl, Kunststoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Brauchen Sie neue Blenden-Unterlegscheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NBK. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Blenden-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWBS-4
SWBS-5
SWBS-6
SWBS-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

7.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.34318

7.94 €

3.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5.353.520

12.79 €

1 8 Arbeitstage 6.46422

14.74 €

1 8 Arbeitstage 8.48526

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Kugelscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A.

Technischer Support