Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SQW-3 |
SQW-4 |
SQW-5 |
SQW-6 |
SQW-8 |
SQW-10 |
SQW-12 |
SQWS-3 |
SQWS-4 |
SQWS-5 |
SQWS-6 |
SQWS-8 |
SQWS-10 |
SQWS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Brüniert | 3.5 | 3 | EN 1.1191 äquiv. | - | Brüniert | 7.3 | |
10.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Brüniert | 4.5 | 4 | EN 1.1191 äquiv. | - | Brüniert | 9.4 | |
14.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Brüniert | 5.5 | 5 | EN 1.1191 äquiv. | - | Brüniert | 11.5 | ||
10.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Brüniert | 6.6 | 6 | EN 1.1191 äquiv. | - | Brüniert | 13 | |
10.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Brüniert | 9 | 8 | EN 1.1191 äquiv. | - | Brüniert | 17 | |
13.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Brüniert | 10.5 | 10 | EN 1.1191 äquiv. | - | Brüniert | 22 | ||
10.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Brüniert | 13.5 | 12 | EN 1.1191 äquiv. | - | Brüniert | 26 | |
11.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | k. A. | 3.5 | 3 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | k. A. | 7.3 | |
11.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | k. A. | 4.5 | 4 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | k. A. | 9.4 | |
11.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | k. A. | 5.5 | 5 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | k. A. | 11.5 | |
15.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | k. A. | 6.6 | 6 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | k. A. | 13 | ||
15.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | k. A. | 9 | 8 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | k. A. | 17 | ||
19.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | k. A. | 11 | 10 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | k. A. | 23 | ||
14.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl | k. A. | 14 | 12 | - | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | k. A. | 25 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Spezialkonfigurationen | Ausführung | Kugelscheibe | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften