Konfigurierbar in [Länge] 5 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Fluoropolymerbeschichtung / [Festigkeit] A2-70 / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 5 | 0.5 | ||
8.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | ||
8.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | ||
8.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | ||
8.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 12 | 0.5 | ||
8.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 16 | 0.5 | ||
8.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 20 | 0.5 | ||
8.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.7 | ||
8.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | ||
8.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 0.7 | ||
8.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 0.7 | ||
7.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 20 | 0.7 | |
8.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 25 | 0.7 | ||
8.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 8 | 0.8 | ||
8.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | ||
7.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 12 | 0.8 | |
7.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 16 | 0.8 | ||
8.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | ||
8.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 25 | 0.8 | ||
10.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 10 | 1 | ||
10.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 12 | 1 | ||
10.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 16 | 1 | ||
10.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 20 | 1 | ||
10.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 25 | 1 | ||
10.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 1 | ||
11.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 16 | 1.25 | ||
11.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 20 | 1.25 | ||
11.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 25 | 1.25 | ||
11.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 1.25 | ||
11.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 35 | 1.25 | ||
12.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | ||
12.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 1.5 | ||
12.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 1.5 | ||
12.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 1.5 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | fluoropolymerbeschichtung | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | A2-70 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften