Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAR-2550Z
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 41~60 | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | ~25 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Hub (Bereich frei wählbar) | ~ ±10 mm | Verstellbewegung (konstruktiv) | Ritzeltrieb |
[M] Werkstoff (Auswahl) | Messing | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | LTBC-Beschichtung | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut |
[L] Länge (Tisch)(mm) | 50 | [B] Breite (Tisch)(mm) | 25 | Belastbarkeit (zul.)(N) | 9.8 |
Hub (Z-Abstand)(mm) | ±10 | Achslage Z (Tischoberfläche) | Vertikal | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar |
Geradheit (Tisch)(µm) | 30 | Spindelposition (Einstellung) | Holoaxiale Seite | Klemmung (Tischposition) | Klemmhebel |
Spindelposition (Lageänderung) | Standard | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleines Modell Z-Achse Zahnstangen-Plattform TAR, die Teilenummer ist TAR-2550Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAR-2550Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften