Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Dichtung | Pkg. /Lose | Länge (mm) | Packungsmenge (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/16 | Brüniert | NA | Packung | 6 | 10 | ||
18.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/16 | Brüniert | Verfügbar | Packung | 6 | 10 | ||
3.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/16 | Brüniert | Verfügbar | Kleinmenge | 6 | 1 | ||
3.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/16 | Brüniert | NA | Kleinmenge | 6 | 1 | ||
5.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/8B (6A) | Brüniert | NA | Packung | 7 | 10 | ||
9.29 € 5.02 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/8B (6A) | Brüniert | Verfügbar | Packung | 7 | 10 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/8B (6A) | Brüniert | Verfügbar | Kleinmenge | 7 | 1 | ||
2.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/8B (6A) | Brüniert | NA | Kleinmenge | 7 | 1 | ||
7.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/4B (8A) | Brüniert | NA | Packung | 8.9 | 10 | ||
16.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/4B (8A) | Brüniert | Verfügbar | Packung | 8.9 | 10 | ||
3.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/4B (8A) | Brüniert | Verfügbar | Kleinmenge | 8.9 | 1 | ||
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/4B (8A) | Brüniert | NA | Kleinmenge | 8.9 | 1 | ||
7.12 € 3.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 3/8B (10A) | Brüniert | NA | Packung | 10 | 10 | |
22.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 3/8B (10A) | Brüniert | Verfügbar | Packung | 10 | 10 | ||
2.24 € 1.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 3/8B (10A) | Brüniert | Verfügbar | Kleinmenge | 10 | 1 | ||
3.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 3/8B (10A) | Brüniert | NA | Kleinmenge | 10 | 1 | ||
5.46 € 3.06 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/2B (15A) | Brüniert | NA | Packung | 12 | 5 | |
17.29 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/2B (15A) | Brüniert | Verfügbar | Packung | 12 | 5 | ||
4.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/2B (15A) | Brüniert | Verfügbar | Kleinmenge | 12 | 1 | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/2B (15A) | Brüniert | NA | Kleinmenge | 12 | 1 | ||
4.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)) | 1/8B (6A) | NA | NA | Kleinmenge | 7 | 1 | ||
5.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)) | 1/8B (6A) | NA | Verfügbar | Kleinmenge | 7 | 1 | ||
6.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)) | 1/4B (8A) | NA | NA | Kleinmenge | 8.9 | 1 | |||
8.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)) | 1/4B (8A) | NA | Verfügbar | Kleinmenge | 8.9 | 1 | |||
8.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)) | 3/8B (10A) | NA | NA | Kleinmenge | 10 | 1 | |||
10.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)) | 3/8B (10A) | NA | Verfügbar | Kleinmenge | 10 | 1 | |||
12.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)) | 1/2B (15A) | NA | NA | Kleinmenge | 12 | 1 | |||
15.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)) | 1/2B (15A) | NA | Verfügbar | Kleinmenge | 12 | 1 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Dichtung
Pkg. /Lose
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften