Kreuzgriffe / ALCK / Kreuzform, viereckig / Sackloch

Kreuzgriffe / ALCK / Kreuzform, viereckig / Sackloch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, poliert / [Form] Kreuzform, Polygonale Form / [Farbe] silber



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von IMAO CORPORATION eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration steht Aluminium als Material bereit. Die Kreuzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 25 bis 50 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm. Sie können zwischen unbeschichteten bis hin zu polierten Oberflächen wählen. Die Farbauswahl umfasst Silber. Je nach Bedarf können Sie zwischen Kreuz- und polygonale Form für die Kreuzgriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALCK40R
ALCK40T
ALCK50R
ALCK50T
ALCK63R
ALCK63T
ALCK80R
ALCK80T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung Korpus Außendurchmesser D
(Ø)
Höhe Grundkorpus H
(mm)

27.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rundbohrung815Blindbohrung / Genauigkeit BohrungNA4025

21.95 €

11.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM815Blindbohrung-4025

30.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rundbohrung1018Blindbohrung / Genauigkeit BohrungNA5032

30.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10InnengewindeM1018Blindbohrung-5032

42.23 €

1 9 Arbeitstage 10Rundbohrung1222Blindbohrung / Genauigkeit BohrungNA6340

42.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM1222Blindbohrung-6340

60.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rundbohrung1628Blindbohrung / Genauigkeit BohrungNA8050

60.89 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM1628Blindbohrung-8050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Ausführung Polygon Polygontyp Kreuzform Zusätzliche Funktionen NA
Werkstoff Grundkorpus Aluminium Oberflächenbehandlung Grundkörper Polierte Oberfläche Werkstoff Montagebereich Aluminium
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA Farbe des Grundkörpers Silber

Technischer Support