Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, poliert / [Form] Sternform, Polygonale Form / [Farbe] Silber
Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von IMAO CORPORATION zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Aluminium. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 25 bis 50 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm auf. Sie sind unbeschichtet und poliert. Zur Auswahl steht die Farbe Silber. Bei den Sterngriffen kann man je nach Bedarf zwischen Stern- und polygonale Form wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALHK40R |
ALHK40T |
ALHK50R |
ALHK50T |
ALHK63R |
ALHK63T |
ALHK80R |
ALHK80T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Korpus Außendurchmesser D (Ø) | Höhe Grundkorpus H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | 15 | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | 40 | 25 | |
27.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 15 | Blindbohrung | - | 40 | 25 | |
27.62 € 12.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | 18 | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | 50 | 32 | |
34.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 18 | Blindbohrung | - | 50 | 32 | ||
41.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 22 | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | 63 | 40 | ||
41.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | 22 | Blindbohrung | - | 63 | 40 | ||
55.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 16 | 28 | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | 80 | 50 | ||
55.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M16 | 28 | Blindbohrung | - | 80 | 50 |
Loading...
Korpus Ausführung | Polygon | Polygontyp | Siebeneck | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkorpus | Aluminium | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Polierte Oberfläche | Werkstoff Montagebereich | Aluminium |
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA | Farbe des Grundkörpers | Silber |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung
Korpus Außendurchmesser D(Ø)
Höhe Grundkorpus H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften