Gleitschiene (Nachlauf-Modell) (RS27D)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS27D-200
RS27D-250
RS27D-300
RS27D-350
RS27D-400
RS27D-450
RS27D-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub Lt
(mm)
Schienenlänge Ls
(mm)
Tragzahl (N/Paar)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)

22.14 €

1 30 Arbeitstage 10228.8200370bis zu 250bis zu 400

24.00 €

1 6 Arbeitstage 10276.2250360bis zu 300bis zu 400

25.99 €

1 6 Arbeitstage 10327.2300350bis zu 350bis zu 400

30.21 €

1 8 Arbeitstage 10376.4350330bis zu 400bis zu 400

31.95 €

1 8 Arbeitstage 10425.6400310bis zu 450bis zu 400

34.91 €

1 8 Arbeitstage 10474.8450290bis zu 500bis zu 300

34.68 €

24.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10524500280bis zu 550bis zu 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Stahl Schienenstufe, Nummer 3
Höhe(mm) 19.1 Breite(mm) 27 Oberflächenbehandlung der Schiene Glanzverchromt
Verriegelungsmechanismus NA Ausbau und Wiedereinbau Nicht verfügbar

Technischer Support