Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RS27S-200A |
RS27S-250A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub Lt (mm) | Schienenlänge Ls (mm) | Tragzahl (N/Paar) (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.17 € 7.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 116 | 200 | 260 | bis zu 150 | ||
17.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 152 | 250 | 240 | bis zu 200 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Stahl | Schienenstufe, Nummer | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 9.5 | Breite(mm) | 27 | Oberflächenbehandlung der Schiene | Glanzverchromt |
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) | bis zu 300 | Verriegelungsmechanismus | NA | Ausbau und Wiedereinbau | Möglich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub Lt(mm)
Schienenlänge Ls(mm)
Tragzahl (N/Paar)(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften