Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TAKS-100 |
TKSP-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe (Tisch, Berreich frei wählbar) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [D] Durchmesser (Tisch) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 71~100 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 98 | 28 | ||
701.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41~70 mm | Messing | LTBC-Beschichtung | 15.1~20 | 60 | 19 |
Loading...
Tischform | Runde Form | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 50.1~100 | Winkel (Regelgewinde, Bereich)(deg) | 360° |
---|---|---|---|---|---|
Winkel (Feingewinde, Bereich)(deg) | ±5° | Verstellbewegung (konstruktiv) | Ritzeltrieb | Führung (konstruktiv) | Mattscheibenfuge |
Belastbarkeit (zul.)(N) | 68.6 | [θ] Schwenkwinkel(deg) | 360 | [α] Schwenkwinkel(deg) | ±5 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar | Parallelität (Tisch)(µm) | 50 | Spindelposition (Einstellung) | Holoaxiale Seite |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Mikrometerposition (Einstellung) | Standard | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Grob-/Feineinstellung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Tisch, Berreich frei wählbar)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[D] Durchmesser (Tisch)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften