Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl, Polyamid / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert, unbeschichtet, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form / [Farbe] schwarz
Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von IMAO CORPORATION zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material stehen Edelstahl, Stahl und Polyamid zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 25 bis 50 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen unbeschichteten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Sterngriffe in Stern- oder polygonaler Form auswählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Außengewinde Bearbeitung | Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Korpus Außendurchmesser D (Ø) | Höhe Grundkorpus H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ohne Bohrung | - | - | - | - | - | [Stahl] Stahl | NA | 40 | 25 | |
9.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ohne Bohrung | - | - | - | - | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40 | 25 | |
4.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | 16 | - | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | [Stahl] Stahl | Brüniert | 40 | 25 | ||
11.95 € 5.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 8 | 16 | - | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40 | 25 | |
5.01 € 2.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 12 | - | Blindbohrung | - | [Stahl] Stahl | NA | 40 | 25 | |
11.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 12 | - | Blindbohrung | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40 | 25 | ||
8.32 € 3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 30 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 40 | 25 | |
8.37 € 4.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 40 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 40 | 25 | |
8.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 50 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 40 | 25 | |
6.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ohne Bohrung | - | - | - | - | - | [Stahl] Stahl | NA | 50 | 32 | ||
11.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ohne Bohrung | - | - | - | - | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50 | 32 | |
6.70 € 2.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | 19 | - | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | [Stahl] Stahl | NA | 50 | 32 | |
16.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | 19 | - | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50 | 32 | |
6.73 € 2.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M10 | 16 | - | Blindbohrung | - | [Stahl] Stahl | NA | 50 | 32 | |
13.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 16 | - | Blindbohrung | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50 | 32 | ||
9.16 € 4.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 30 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 50 | 32 | |
9.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 40 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 50 | 32 | |
9.28 € 4.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 50 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 50 | 32 | |
8.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ohne Bohrung | - | - | - | - | - | [Stahl] Stahl | NA | 63 | 40 | ||
15.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ohne Bohrung | - | - | - | - | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 63 | 40 | ||
8.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 23 | - | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | [Stahl] Stahl | NA | 63 | 40 | ||
17.83 € 9.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 12 | 23 | - | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 63 | 40 | ||
8.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | 20 | - | Blindbohrung | - | [Stahl] Stahl | NA | 63 | 40 | ||
15.83 € 7.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M12 | 20 | - | Blindbohrung | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 63 | 40 | |
11.55 € 5.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M12 | 30 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 63 | 40 | |
12.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M12 | 40 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 63 | 40 | ||
12.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M12 | 50 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 63 | 40 | |
12.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ohne Bohrung | - | - | - | - | - | [Stahl] Stahl | NA | 80 | 50 | ||
22.78 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ohne Bohrung | - | - | - | - | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 80 | 50 | |
11.70 € 5.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 16 | 28 | - | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | [Stahl] Stahl | NA | 80 | 50 | |
33.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 16 | 28 | - | Blindbohrung / Genauigkeit Bohrung | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 80 | 50 | ||
12.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M16 | 24 | - | Blindbohrung | - | [Stahl] Stahl | NA | 80 | 50 | ||
30.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M16 | 24 | - | Blindbohrung | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 80 | 50 | |
14.96 € 6.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M16 | 40 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 80 | 50 | |
16.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M16 | 50 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 80 | 50 | |
16.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M16 | 60 | NA | - | - | [Stahl] Stahl | Brüniert | 80 | 50 |
Loading...
Korpus Ausführung | Polygon | Polygontyp | Sechskantform | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkorpus | Polyamid | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA | Farbe des Grundkörpers | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Außengewinde Bearbeitung
Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Korpus Außendurchmesser D(Ø)
Höhe Grundkorpus H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften