Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 33 mm / [Durchmesser Griff] 21 - 33 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, elektropoliert / [Form] Rundform, Pilzform / [Farbe] Silber
Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Pilzknöpfe von IMAO CORPORATION sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Die Pilzknöpfe ermöglichen einen Griffbereich von 21 bis 33 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 21 bis 33 mm. Sie können zwischen unbeschichteten bis hin zu elektropolierten Oberflächen wählen. Die Farbauswahl umfasst Silber. Die Pilzknöpfe sind in Rund- oder Pilzform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KK20-SUS |
KK20A-SUS |
KK25-SUS |
KK32-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Korpus Außendurchmesser D (Ø) | Höhe Grundkorpus H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 8 | 21 | 21 | ||
20.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | 21 | 21 | ||
23.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 10 | 25 | 25 | ||
33.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 14 | 33 | 33 |
Loading...
Korpus Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Ausführungen runde Form | Pilzform |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung | Blindbohrung | Werkstoff Grundkorpus | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Elektropoliert | Werkstoff Montagebereich | Edelstahl | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA |
Farbe des Grundkörpers | Silber |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Korpus Außendurchmesser D(Ø)
Höhe Grundkorpus H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften