Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WL80 |
WL90 |
WL100 |
WL125 |
WL140 |
WL160 |
WL180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 8 | |
20.90 € 10.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 8 | |
20.61 € 12.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 10 | |
26.36 € 12.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | 10 | |
38.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | 12 | ||
49.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | 14 | ||
67.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 180 | 16 |
Loading...
Anwendung | Betrieb | Ausführung, Betrieb | NA | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Mit Griff | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel | Montageabschnitt, Ausführung | Rundbohrung |
Grundkorpus/Hebelwerkstoff | Stahl | Grundkorpus/Oberflächenbehandlung Hebel | Brüniert | Werkstoff Montagebereich | Stahl |
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Brüniert | Knaufwerkstoff | Phenol | Oberflächenbehandlung des Knaufs | NA |
Innengewinde, rundes Loch Verarbeitung | Genauigkeit Bohrung | Hebelwinkel(rad) | 20 | Farbe des Grundkörpers | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften