Gleitschiene (RS27S)

Gleitschiene (RS27S)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
High precision and smooth ball bearing slide rail. (Rail width 27 mm)

[Features]
· For mounting screws use M4 Bind, M3 Bind or truss screws

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS27S-250
RS27S-300
RS27S-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub Lt
(mm)
Schienenlänge Ls
(mm)
Tragzahl (N/Paar)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)

14.42 €

6.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10185250240bis zu 200bis zu 300

14.44 €

7.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10222300240bis zu 250bis zu 300

19.01 €

10.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10371500180bis zu 400bis zu 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Stahl Schienenstufe, Nummer 2
Höhe(mm) 9.5 Breite(mm) 27 Oberflächenbehandlung der Schiene Glanzverchromt
Verriegelungsmechanismus NA Ausbau und Wiedereinbau Nicht verfügbar

Technischer Support