Zylindergriffe / BG / PP (Polypropylen) / Innengewinde

Zylindergriffe / BG / PP (Polypropylen) / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Polypropylen / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Griffstärke] 18 - 28 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M16, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten IMAO CORPORATION Zylindergriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polypropylen. Die Zylindergriffe sind in der Bauform Stabausführung erhältlich. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 18 und 28 mm. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M16, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG6
BG6-SUS
BG8
BG8-SUS
BG10
BG10-SUS
BG12
BG12-SUS
BG16
BG16-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Montagebereich Gewindenenn-Ø Griff Dicke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

6.19 €

2.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MessingM61859

7.74 €

2.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EdelstahlM61859

6.19 €

2.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MessingM81859

7.63 €

1 6 Arbeitstage 10EdelstahlM81859

7.24 €

2.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MessingM102277

11.22 €

4.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EdelstahlM102277

9.01 €

1 6 Arbeitstage 10MessingM122897

15.75 €

1 6 Arbeitstage 10EdelstahlM122897

11.15 €

4.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MessingM162897

22.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EdelstahlM162897

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Polypropylen
Griffoberfläche NA Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA Befestigungsmethode Innengewinde

Technischer Support