Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Griff | Griffausführungen | Griffoberfläche | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.64 € | 4 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | NA | - | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ10 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ11 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ10 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ11 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ13 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
45.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Quadratische Bohrung | - | 10 mm | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
45.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
34.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | NA | - | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
55.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ13 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 15 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ16 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
59.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ17 mm | - | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
54.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
54.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 41 | 35 | Quadratische Bohrung | - | 14 mm | 54.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
60.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | NA | - | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 21 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ22 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 23 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 24 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 15 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ16 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ17 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 18 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ19 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ20 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
78.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Quadratische Bohrung | - | 14 mm | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
78.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Quadratische Bohrung | - | 17 mm | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
111.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 57 | 45 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 89 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
111.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 57 | 45 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 89 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
111.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 57 | 45 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | 89 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
111.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 57 | 45 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | 89 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
111.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 57 | 45 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | 89 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten |
Loading...
Griffausführungen | 2 Speichen | Material Griffmaterial | FC-Material | Ausführung (Nabe) Montagebereich | NA |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D(Ø)
Griff
Griffausführungen
Griffoberfläche
Werkstoff (Griff)
Oberfläche (Griff)
H(mm)
D1(mm)
Zusätzliche Arbeit
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften