Konfigurierbar in [Werkstoff] Wälzlagerstahl / [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 3 - 12 mm / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, abgeflacht
NBK erstellt Zentrierstifte, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Wälzlagerstahl ist der verfügbare Werkstoff. Dieses Material ist unbehandelt. Montieren Sie die Zentrierstifte problemlos mit dem Einpresszapfen. Der Kopfdurchmesser ist indivduell zwischen 3 und 12 mm konfigurierbar. Die Kopfform ist in rund, nicht vorhanden oder abgeflacht wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PJP-3X10 |
PJP-3X15 |
PJP-3X20 |
PJP-4X10 |
PJP-4X15 |
PJP-4X20 |
PJP-5X10 |
PJP-5X15 |
PJP-5X18 |
PJP-5X20 |
PJP-6X10 |
PJP-6X15 |
PJP-6X18 |
PJP-6X20 |
PJP-8X20 |
PJP-8X25 |
PJP-8X30 |
PJP-10X25 |
PJP-10X30 |
PJP-12X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [P] Durchmesser - Kopf (mm) | [D] Durchmesser - Zapfen (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 3 | 10 | ||
8.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 3 | 15 | ||
8.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 3 | 20 | ||
7.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 4 | 10 | ||
7.82 € 4.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 4 | 15 | ||
9.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 4 | 20 | ||
8.12 € 3.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 5 | 10 | |
9.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 5 | 15 | ||
9.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 5 | 18 | ||
7.98 € 4.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 5 | 20 | ||
10.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 6 | 10 | ||
8.53 € 4.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 6 | 15 | ||
8.53 € 4.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 6 | 18 | ||
10.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 6 | 20 | ||
10.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 8 | 20 | ||
10.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 8 | 25 | ||
8.60 € 4.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 8 | 30 | ||
10.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | ||
9.09 € 4.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 30 | ||
11.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 12 | 40 |
Loading...
Grundform | Gerade/mit Belüftung | Kopfform | Rund | Spitzenform | Flach |
---|---|---|---|---|---|
Toleranz - Durchmesser Kopf | h7 | Toleranz - Durchmesser Zapfen | -0.01/-0.03 | Montageform - Kopf | NA |
Montageform - Zapfen | Einpresszapfen | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Poliert |
Wärmebehandlung | NA | Werkstoff - Stahl | EN 1.3505 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[P] Durchmesser - Kopf(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften