XY-Achse Aluminium-Kreuzrollenplattform TAM

XY-Achse Aluminium-Kreuzrollenplattform TAM
Aluminum stage.

[Features]
- Movement possible along the X and Y axis.
- 4 different stage sizes.
- Aluminum.
- Lightweight.
- Uses a V groove rail and cross roller for the travel guide.
- High precision.
- Micrometer feed type.
- 0.01 m feeding display resolution.
- Main body: Aluminum alloy and anodization (black).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAM-40SXY
TAM-60SXY
TAM-100SXY
TAM-120SXY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)

1,251.30 €

1 9 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm~ ±10 mm30.1~35404049±6,5±6,5323

1,397.13 €

1 9 Arbeitstage 1041~6041~6050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mm35.1~406060196±6,5±6,5383

1,652.00 €

1 9 Arbeitstage 1091~12091~120100,1~±10~30 mm±10~30 mm40.1~50100100490±12,5±12,5423

2,013.14 €

1 9 Arbeitstage 1091~12091~120100,1~±10~30 mm±10~30 mm40.1~50120120588±12,5±12,5424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Verfügbar Parallelität (Tisch)(µm) 50 Spindelposition (Einstellung) Holoaxiale Seite
Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard

Technischer Support