Scheibenhandrad / NSP,SP / Aluminium, PA / Napfform / mit, ohne Griff / mit, ohne Griffbohrung

Scheibenhandrad / NSP,SP / Aluminium, PA / Napfform / mit, ohne Griff / mit, ohne Griffbohrung
  • Mengenrabatt
A resin handwheel featuring a stylish design. Fits with various types of machine. Types with and without a rotary grip are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSP125
NSP125-H12
NSP125-H13
NSP125-H14
NSP125-H15
NSP125-H16
NSP125-H17
NSP125-H18
NSP125-H19
NSP125-H20
NSP125-S12
NSP125-S14
NSP160
NSP160-H14
NSP160-H15
NSP160-H16
NSP160-H17
NSP160-H18
NSP160-H19
NSP160-H20
NSP160-H21
NSP160-H22
NSP160-S14
NSP160-S17
NSP200
NSP200-H16
NSP200-H17
NSP200-H18
NSP200-H19
NSP200-H20
NSP200-H21
NSP200-H22
NSP200-H23
NSP200-H24
NSP200-H25
NSP200-S17
NSP200-S19
NSP250
NSP250-H20
NSP250-H21
NSP250-H22
NSP250-H23
NSP250-H24
NSP250-H25
NSP250-H26
NSP250-H28
NSP250-H30
NSP250-S19
NSP250-S22
SP125ER
SP125ER-H12
SP125ER-H13
SP125ER-H14
SP125ER-H15
SP125ER-H16
SP125ER-H17
SP125ER-H18
SP125ER-H19
SP125ER-H20
SP125ER-S12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Griff Griffausführungen Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)

26.11 €

4 9 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529NA--

48.57 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ12 mm-

48.57 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ13 mm-

48.57 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-

48.57 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 15 mm-

48.57 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ16 mm-

48.57 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ17 mm-

48.57 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 18 mm-

48.57 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ19 mm-

48.57 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ20 mm-

44.09 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Quadratische Bohrung-12 mm

44.09 €

1 10 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)---4529Quadratische Bohrung-14 mm

32.93 €

1 8 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234NA--

55.37 €

1 11 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-

55.37 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 15 mm-

55.37 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ16 mm-

55.37 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ17 mm-

55.37 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 18 mm-

55.37 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ19 mm-

55.37 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ20 mm-

55.37 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 21 mm-

55.37 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ22 mm-

50.89 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Quadratische Bohrung-14 mm

50.89 €

1 10 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)---5234Quadratische Bohrung-17 mm

47.93 €

1 8 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739NA--

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ16 mm-

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ17 mm-

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 18 mm-

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ19 mm-

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ20 mm-

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 21 mm-

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ22 mm-

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 23 mm-

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 24 mm-

74.87 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 25 mm-

72.63 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Quadratische Bohrung-17 mm

72.63 €

1 10 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)---5739Quadratische Bohrung-19 mm

70.01 €

1 8 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444NA--

101.45 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ20 mm-

101.45 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 21 mm-

101.45 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ22 mm-

101.45 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 23 mm-

101.45 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 24 mm-

101.45 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 25 mm-

101.45 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ26 mm-

101.45 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 28 mm-

101.45 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ30 mm-

96.95 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Quadratische Bohrung-19 mm

96.95 €

1 10 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)---6444Quadratische Bohrung-22 mm

31.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529NA--

53.58 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ12 mm-

53.58 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ13 mm-

53.58 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-

53.58 €

1 6 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 15 mm-

53.58 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ16 mm-

53.58 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ17 mm-

53.58 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 18 mm-

53.58 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ19 mm-

53.58 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ20 mm-

49.10 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA4529Quadratische Bohrung-12 mm

Loading...

Grundlegende Informationen

Griffausführungen Massiv Material Griffmaterial Acetal Ausführung (Nabe) Montagebereich NA
Griffoberfläche NA

Technischer Support