Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ER205
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Sonstige | [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Tragzahl - dynamische(N) | 14000 | Tragzah - statisch(N) | 7850 | Symbol Durchmesser Serie | Genutzt für geringe Last |
Schmierstoffart | Standardschmierstoff | Dichtung | Nitril | Bearbeitung | NA |
Hub | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsatzlager ER, die Teilenummer ist ER205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ER205.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften