Einsatzlager UC

Einsatzlager UC
  • Mengenrabatt
Grease-sealed deep-groove ball bearing with an outer ring that has a spherical outer diameter surface fitted with an oil supply mechanism, as well as a wide inner ring that has cylindrical holes with set screws included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC205
UC208
UC209
UC211
UC212
UC311
UCX05
UCX06
UCX07
UCX08
UCX09
UCX10
UCX11
UCX12
UCX13
UCX14
UCX15
UCX16
UCX17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Symbol Durchmesser Serie

13.69 €

1 6 Arbeitstage 251400078502 (für geringe Last)

23.61 €

1 6 Arbeitstage 4029100178002 (für geringe Last)

26.28 €

1 6 Arbeitstage 4534100213002 (für geringe Last)

37.89 €

1 6 Arbeitstage 5543400294002 (für geringe Last)

48.13 €

1 6 Arbeitstage 6052400362002 (für geringe Last)

72.44 €

1 10 Arbeitstage 5571600450003 (für schwere Last)

21.40 €

1 11 Arbeitstage 251950011300X (für mittlere Last)

24.98 €

1 10 Arbeitstage 302570015400X (für mittlere Last)

30.66 €

1 11 Arbeitstage 352910017800X (für mittlere Last)

33.47 €

1 10 Arbeitstage 403410021300X (für mittlere Last)

37.68 €

1 9 Arbeitstage 453510023300X (für mittlere Last)

44.97 €

1 10 Arbeitstage 504340029400X (für mittlere Last)

55.63 €

1 11 Arbeitstage 555240036200X (für mittlere Last)

66.67 €

1 10 Arbeitstage 605720040100X (für mittlere Last)

80.31 €

1 10 Arbeitstage 656220044100X (für mittlere Last)

95.53 €

1 11 Arbeitstage 706740048300X (für mittlere Last)

112.87 €

1 11 Arbeitstage 757270053000X (für mittlere Last)

137.55 €

1 10 Arbeitstage 808400061900X (für mittlere Last)

116.63 €

1 9 Arbeitstage 859610071500X (für mittlere Last)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Sonstige Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube
Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl Oberflächenbehandlung NA Passung J7
Schmierstoffart Standardschmierstoff Dichtung Nitril Bearbeitung NA
Hub NA

Technischer Support