Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RB206
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Sonstige | [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Tragzahl - dynamische(N) | 19500 | Tragzah - statisch(N) | 11300 | Symbol Durchmesser Serie | 2 (für geringe Last) |
Passung | J7 | Schmierstoffart | Standardschmierstoff | Dichtung | Nitril |
Bearbeitung | NA | Hub | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsatzlager RB, die Teilenummer ist RB206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB206.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften