Einsatzlager UK

Einsatzlager UK
Grease-sealed deep groove ball bearing with an outer ring which has a spherical outer diameter surface with an oil supply mechanism installed, as well as a taper hole ring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UK205
UK206
UK207
UK208
UK209
UK210
UK211
UK212
UK213
UK216
UK216D1K2
UK217
UK307D1K2
UK315
UK328
UKX10D1K2
UKX18
UKX20D1K2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Symbol Durchmesser Serie Schmierstoffart Dichtung

13.69 €

1 11 Arbeitstage 10201400078502 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

15.95 €

1 6 Arbeitstage 102519500113002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

19.93 €

1 11 Arbeitstage 103025700154002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

23.61 €

1 6 Arbeitstage 103529100178002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

26.92 €

1 6 Arbeitstage 104034100213002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

29.23 €

1 6 Arbeitstage 104535100233002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

37.89 €

1 11 Arbeitstage 105043400294002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

48.13 €

1 9 Arbeitstage 105552400362002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

62.99 €

1 6 Arbeitstage 106057200401002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

103.42 €

1 11 Arbeitstage 107072700530002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

111.50 €

1 11 Arbeitstage 107072700530002 (für geringe Last)U-ret EDM-1Silikon

123.37 €

1 11 Arbeitstage 107584000619002 (für geringe Last)StandardschmierstoffNitril

52.43 €

1 11 Arbeitstage 103033400193003 (für schwere Last)U-ret EDM-1Silikon

108.57 €

1 9 Arbeitstage 1065113000772003 (für schwere Last)StandardschmierstoffNitril

712.69 €

1 12 Arbeitstage 101252530002460003 (für schwere Last)StandardschmierstoffNitril

69.81 €

1 11 Arbeitstage 10454340029400X (für mittlere Last)U-ret EDM-1Silikon

141.57 €

1 11 Arbeitstage 108010900081900X (für mittlere Last)StandardschmierstoffNitril

296.74 €

1 11 Arbeitstage 1090133000105000X (für mittlere Last)U-ret EDM-1Silikon

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Sonstige Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Aufnahme Kegelbohrung
Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl Oberflächenbehandlung NA Passung J7
Bearbeitung NA Hub NA

Technischer Support