Genuteter Stahl, Einheit in Take-Up-Ausführung UCTL

Genuteter Stahl, Einheit in Take-Up-Ausführung UCTL
This take-up unit features a frame made from grooved steel, and is a unit product combined with an adjustment bolt.

(i)Hinweis

  • Die folgende Produkte sind nur Lagereinheit ohne Rahmen :
    UCTL204D1K2 / UCTL204D2K2 / UCTL209D2K2 / UCTL209D1K2 / UCTL208D1K2 / UCTL208D2K2 / UCTL205D1K2 / UCTL205D2K2 / UCTL207D2K2 / UCTL207D1K2 / UCTL206D1K2 / UCTL206D2K2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCTL204D1K2
UCTL204D2K2
UCTL204L2
UCTL205D1K2
UCTL205D2K2
UCTL205L2
UCTL206D1K2
UCTL206D2K2
UCTL207D1K2
UCTL207D2K2
UCTL208
UCTL208D1K2
UCTL208D2K2
UCTL209D1K2
UCTL209D2K2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung [d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Schmierstoffart Dichtung

57.11 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit20128006650U-ret EDM-1Silikon

57.11 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit20128006650SH33MSilikon

51.49 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit mit Rahmen20128006650StandardschmierstoffZweifachdichtung

65.25 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit25140007850U-ret EDM-1Silikon

65.25 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit25140007850SH33MSilikon

58.57 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit mit Rahmen25140007850StandardschmierstoffZweifachdichtung

84.10 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit301950011300U-ret EDM-1Silikon

84.10 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit301950011300SH33MSilikon

91.97 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit352570015400U-ret EDM-1Silikon

91.97 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit352570015400SH33MSilikon

90.29 €

1 35 Arbeitstage 10Lagereinheit mit Rahmen402910017800StandardschmierstoffNitril

103.53 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit402910017800U-ret EDM-1Silikon

103.53 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit402910017800SH33MSilikon

115.19 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit453410021300U-ret EDM-1Silikon

115.19 €

1 12 Arbeitstage 10Lagereinheit453410021300SH33MSilikon

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Geformter Stahl/gerillter Stahl Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube
Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl Oberflächenbehandlung NA Symbol Durchmesser Serie 2 (für geringe Last)
Passung J7 Zubehör Ohne Abdeckung Bearbeitung NA
Hub NA

Technischer Support