Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-1912P-900R-[90,150,240,305,390,490]W-[25,30]P-90 |
S-1912P-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490]W-[22,25,30]P |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 10 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 19,1 | Rollendicke t(mm) | 1,2 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Maschinenhöhe H(mm) | 61,5 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 107,9::392,3 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften