Tragrollen für Rollenbahnen / RS-1912-□□□ / Edelstahl / Metallmantel / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / RS-1912-□□□ / Edelstahl / Metallmantel / zylindrisch
A small-diameter ⌀ 19-mm stainless steel roller. Suitable for transporting small objects. A single roller unit for the RS-1912 roller conveyor. The widths of the roller can be specified in 1-mm increments from 100–500 mm.

[Features]
· The roller diameter is ⌀ 19.0 mm. The minimum roller interval is P25.
· The standard roller width (nominal) is 100–500 mm in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-1912-[100,​200,​300,​400,​500]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RS-1912-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RS-1912-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RS-1912-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RS-1912-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)
1 9 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 500
1 9 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)101 ~ 199
1 9 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)201 ~ 299
1 9 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)301 ~ 399
1 9 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)401 ~ 499

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 19 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40

Technischer Support