Aluminium-Rollenbahn Serie M (RA-2816) Durchmesser ø28,6 × Breite 200 – 500

Aluminium-Rollenbahn Serie M (RA-2816) Durchmesser ø28,6 × Breite 200 – 500
Small diameter ø28 aluminum roller conveyor. Ideal for transport of small items. Conveyor itself is also lightweight. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 28,6 Rollendicke t(mm) 1,6 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Rollen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Maschinenhöhe H(mm) 66 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 245,2::490,3
Spezifikationen Standard / Wasserbeständig

Technischer Support