Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4814P) , Durchmesser ø48,6 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4814P) , Durchmesser ø48,6 × Breite 100 – 1000
Moderate load type ø48 steel roller conveyor. Pitch 50 can be manufactured. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 50 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-4814P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[50,​75,​100,​150]P

Teilenummer
R-4814P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[50,​75,​100,​150]P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 48,6 Rollendicke t(mm) 1,6 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Maschinenhöhe H(mm) 95,8 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 421,7::1716,2 Spezifikationen Standard

Technischer Support