Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R-5015P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 50,8 | Rollendicke t(mm) | 1,6 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Maschinenhöhe H(mm) | 100 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 421,7::1716,2 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften