Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RS-1010-[500,1000]L-[50-200/50]W-12.4P
Rollenwerkstoff | Edelstahl | Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 10,0 | Rollendicke t(mm) | 1,0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände | Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Maschinenhöhe H(mm) | 39 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 98,1::98,1 | Spezifikationen | Standard / Wasserbeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenbreite W(mm)
Förderbandlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften