Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RS-3810-900R-[100-600/50]W-[50,75,100,150]P-90 |
RS-3810-[500-3000/10]L-[100-600/50]W-[50,75,100,150]P |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 13 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollenwerkstoff | Edelstahl | Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 38,1 | Rollendicke t(mm) | 1,0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Edelstahl |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | Nv | Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Maschinenhöhe H(mm) | 67 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 225,6::735,5 | Spezifikationen | Standard / Wasserbeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften