Rollenbahn aus Edelstahl Serie S (SS-4212) Durchmesser ø42,7 × Breite 90 – 790

Rollenbahn aus Edelstahl Serie S (SS-4212) Durchmesser ø42,7 × Breite 90 – 790
ø42 Stainless steel roller conveyor. For moderates loads and can be manufactured from pitch 50. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· Please indicate separately if the connecting plate (connection part materials between conveyors) are required.
· When roller interval (P) is not divisible by calculation, it becomes equivalent pitch (P)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS-4212-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P

Teilenummer
SS-4212-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Edelstahl Rollen-Außen-Ø D(Ø) 42,7 Rollendicke t(mm) 1,2
Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade
Rahmenwerkstoff Edelstahl Rahmen-Oberflächenbehandlung Nv Rollen-Oberflächenbehandlung Nv
Maschinenhöhe H(mm) 100 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 441,3::1323,9 Spezifikationen Standard / Wasserbeständig

Technischer Support