Tragrollen für Rollenbahnen / RS-3810-□□□ / Edelstahl / Metallmantel / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / RS-3810-□□□ / Edelstahl / Metallmantel / zylindrisch
A general purpose ⌀ 38-mm stainless steel roller. A cost-effective RS-3810 roller conveyor roller unit manufactured entirely from stainless steel.

[Features]
· The roller diameter is ⌀ 38.1 mm. The minimum roller interval is P50.
· The standard roller width (nominal) is 100–600 mm in increments of 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RS-3810-[100-600/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
RS-3810-[100-600/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)
1 9 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 38.1 Lauffläche Nv
Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40

Technischer Support