Sechskantschrauben / Innensechskant / Keramik / SCX-H

Sechskantschrauben / Innensechskant / Keramik / SCX-H
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 30 (mm) / [Material] Keramik / [Oberflächenbehandlung] Keramik, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NBK. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Keramik. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 5 - 30 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Keramik, Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.




Herstellerdetails:

[Eigenschaften] / Eine keramische Schnecke mit einer hohen Aluminiumoxid-Reinheit von 99,5%. / Kann kontinuierlich bei 1500°C verwendet werden. / SCX-C Eine Sechskantschraube mit Innensechskant. / SCX-H A Sechskantschraube. / Ausgezeichnete Hitze- und Chemikalienbeständigkeit sowie elektrische Isolationseigenschaften. / Für Anwendungen mit chemischer Beständigkeit in FPD-Fertigungsanlagen, Halbleiterfertigungsanlagen, PCB-Ätzanlagen, Metalloberflächenbehandlungsanlagen und chemischen Anlagen usw. / Für elektrische und elektronische Bereiche wie Transformatoren und Computerausrüstung, etc. / Material und Ausführung: Al203 (99,5% Tonerde).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCX-M3X5-C
SCX-M3X5-H
SCX-M3X6-C
SCX-M3X6-H
SCX-M3X8-C
SCX-M3X8-H
SCX-M4X5-C
SCX-M4X5-H
SCX-M4X6-C
SCX-M4X6-H
SCX-M4X8-C
SCX-M4X8-H
SCX-M4X10-C
SCX-M4X10-H
SCX-M4X12-C
SCX-M4X12-H
SCX-M5X8-C
SCX-M5X8-H
SCX-M5X12-C
SCX-M5X12-H
SCX-M5X16-C
SCX-M5X20-C
SCX-M5X20-H
SCX-M6X10-C
SCX-M6X12-C
SCX-M6X12-H
SCX-M6X16-C
SCX-M6X16-H
SCX-M6X20-C
SCX-M6X20-H
SCX-M8X12-C
SCX-M8X12-H
SCX-M8X16-C
SCX-M8X16-H
SCX-M8X20-C
SCX-M8X20-H
SCX-M8X25-C
SCX-M8X25-H
SCX-M10X12-C
SCX-M10X16-C
SCX-M10X16-H
SCX-M10X20-C
SCX-M10X20-H
SCX-M10X25-C
SCX-M10X25-H
SCX-M10X30-C
SCX-M10X30-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Montagebohrung, Form Abstand
(mm)
Standardausführung

72.46 €

1 8 Arbeitstage 35[Innensechskant] Innensechskant0.5Standard (rund)

43.71 €

1 8 Arbeitstage 35NA0.5Sechskantige

73.33 €

1 8 Arbeitstage 36[Innensechskant] Innensechskant0.5Standard (rund)

45.27 €

1 8 Arbeitstage 36NA0.5Sechskantige

74.70 €

1 6 Arbeitstage 38[Innensechskant] Innensechskant0.5Standard (rund)

46.11 €

1 6 Arbeitstage 38NA0.5Sechskantige

73.33 €

1 8 Arbeitstage 45[Innensechskant] Innensechskant0.7Standard (rund)

45.27 €

1 8 Arbeitstage 45NA0.7Sechskantige

74.70 €

1 9 Arbeitstage 46[Innensechskant] Innensechskant0.7Standard (rund)

46.83 €

1 23 Arbeitstage 46NA0.7Sechskantige

77.28 €

1 8 Arbeitstage 48[Innensechskant] Innensechskant0.7Standard (rund)

48.19 €

1 8 Arbeitstage 48NA0.7Sechskantige

80.89 €

1 8 Arbeitstage 410[Innensechskant] Innensechskant0.7Standard (rund)

49.91 €

1 24 Arbeitstage 410NA0.7Sechskantige

85.37 €

1 6 Arbeitstage 412[Innensechskant] Innensechskant0.7Standard (rund)

51.99 €

1 6 Arbeitstage 412NA0.7Sechskantige

80.89 €

1 8 Arbeitstage 58[Innensechskant] Innensechskant0.8Standard (rund)

51.99 €

1 6 Arbeitstage 58NA0.8Sechskantige

89.32 €

1 8 Arbeitstage 512[Innensechskant] Innensechskant0.8Standard (rund)

55.07 €

1 8 Arbeitstage 512NA0.8Sechskantige

93.82 €

1 6 Arbeitstage 516[Innensechskant] Innensechskant0.8Standard (rund)

106.55 €

1 9 Arbeitstage 520[Innensechskant] Innensechskant0.8Standard (rund)

65.58 €

1 11 Arbeitstage 520NA0.8Sechskantige

93.82 €

1 8 Arbeitstage 610[Innensechskant] Innensechskant1Standard (rund)

98.29 €

1 8 Arbeitstage 612[Innensechskant] Innensechskant1Standard (rund)

43.39 €

23.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

612NA1Sechskantige

106.55 €

1 8 Arbeitstage 616[Innensechskant] Innensechskant1Standard (rund)

45.63 €

25.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

616NA1Sechskantige

116.01 €

1 6 Arbeitstage 620[Innensechskant] Innensechskant1Standard (rund)

67.82 €

1 8 Arbeitstage 620NA1Sechskantige

106.58 €

1 8 Arbeitstage 812[Innensechskant] Innensechskant1.25Standard (rund)

48.61 €

24.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812NA1.25Sechskantige

111.39 €

1 8 Arbeitstage 816[Innensechskant] Innensechskant1.25Standard (rund)

68.88 €

1 8 Arbeitstage 816NA1.25Sechskantige

118.80 €

1 8 Arbeitstage 820[Innensechskant] Innensechskant1.25Standard (rund)

71.12 €

1 8 Arbeitstage 820NA1.25Sechskantige

124.32 €

1 8 Arbeitstage 825[Innensechskant] Innensechskant1.25Standard (rund)

75.60 €

1 8 Arbeitstage 825NA1.25Sechskantige

111.47 €

1 8 Arbeitstage 1012[Innensechskant] Innensechskant1.5Standard (rund)

116.09 €

1 8 Arbeitstage 1016[Innensechskant] Innensechskant1.5Standard (rund)

72.53 €

1 8 Arbeitstage 1016NA1.5Sechskantige

124.37 €

1 8 Arbeitstage 1020[Innensechskant] Innensechskant1.5Standard (rund)

74.77 €

1 8 Arbeitstage 1020NA1.5Sechskantige

128.14 €

1 8 Arbeitstage 1025[Innensechskant] Innensechskant1.5Standard (rund)

77.89 €

1 6 Arbeitstage 1025NA1.5Sechskantige

131.93 €

1 8 Arbeitstage 1030[Innensechskant] Innensechskant1.5Standard (rund)

84.25 €

1 6 Arbeitstage 1030NA1.5Sechskantige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Keramik Oberflächenbehandlung NA
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Elektrische Isolierung

Technischer Support