Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RS-0700-[91,133.5,176,218.5,261,303.5,346,388.5,431,473.5,516,558.5,601,643.5,686,728.5,771,813.5,856,898.5,941,983.5]L-[50-200/50]W-8.5P
Teilenummer
|
---|
RS-0700-[91,133.5,176,218.5,261,303.5,346,388.5,431,473.5,516,558.5,601,643.5,686,728.5,771,813.5,856,898.5,941,983.5]L-[50-200/50]W-8.5P |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenbreite W (mm) | Förderbandlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 91 ~ 983.5 |
Loading...
Rollenwerkstoff | Edelstahl | Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 6,8 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium |
Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Maschinenhöhe H(mm) | 29 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 9,8::9,8 |
Spezifikationen | Standard / Wasserbeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenbreite W(mm)
Förderbandlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften