Mini-Rad (MMW-1210SS) Breite 4,8x2 x Durchmesser ø20 x Gesamthöhe 30

Mini-Rad (MMW-1210SS) Breite 4,8x2 x Durchmesser ø20 x Gesamthöhe 30
Perfect Korocon for rack use / transport of small items with a small diameter ø20 resin wheel. (Length: 150 to 3,000 specifiable in units of 1 mm)

[Features]
· Bearing part: Can be inserted into the frame with one touch, and can be easily removed by pushing the fixing hook from the outside.
· Shaft part: It is possible to drop down rollers without machining of the shaft.
· This allows a smooth removal / refitting of the roller (replacement).
· Roller part: As the roller (wheel) is 8 mm, wide parallel conveyance is made possible when arranging the conveyors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MMW-2005SS-[150-2000/1]L-14P

Teilenummer
MMW-2005SS-[150-2000/1]L-14P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge (Förderband)
(mm)
1 11 Arbeitstage 150 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Förderband) Gerade Werkstoff (Radoberfläche) Kunststoff [B] Breite (Rad)(mm) 4.8
Belastbarkeit (Rad, Kapazität)(kgf) 5 [D] Durchmesser (Rad, außen)(mm) 20 [P] Abstand (Rad)(mm) 14
Ausführung (Produkt) Röllchenbahnkörper Einsatzmöglichkeit Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung (Rad) Nv
Ausführung (Profil) U-Form Werkstoff (Rahmen) Stahl Oberflächenbehandlung (Rahmen) Verzinkt
[H] Höhe (Form, externe)(mm) 30

Technischer Support