Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Filter, Filterleistung | Behältermaterial | Freistich | Durchflussrichtung | Abscheiderabfluss | Manometer | Attachment (Supplied): Brackets | Attachment (Supplied): Pressure Gauge | Bowl material details | Display Increment | Drain Discharge Details | Element | Piping Adapter Set | Pressure Gauge Details | Pressure Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Polycarbonate | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Polycarbonate | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Polycarbonate | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Polycarbonate | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Polycarbonate | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Polycarbonate | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Polycarbonate | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Polycarbonate | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Polycarbonate | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Polycarbonate | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Polycarbonate | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Polycarbonate | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Polycarbonate | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Polycarbonate | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Polycarbonate | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Polycarbonate | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, Rc Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | NA | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | NA | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / G1/2 | 5 μm | Kunststoff / Metall | Kein Freistich | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Manueller Ablasshahn | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] 0 | C type / L type | Digital Pressure Sensor: PPX-R10N-6M / G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | MPa Indication, NPT & G Thread | - | - | G1/2 / NPT1/2 / Rc1/2 / G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | - | 0.05 to 0.35 MPa |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filterregler | Festgelegter Druckbereich(MPa) | 0.05::0.85 | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Behälterführung | Verfügbar | Fassungsvermögen für Ablass(cm3) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss-Ø
Filter, Filterleistung
Behältermaterial
Freistich
Durchflussrichtung
Abscheiderabfluss
Manometer
Attachment (Supplied): Brackets
Attachment (Supplied): Pressure Gauge
Bowl material details
Display Increment
Drain Discharge Details
Element
Piping Adapter Set
Pressure Gauge Details
Pressure Range
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften