Schwenkscheiben / SW / Stahl vergütet

Schwenkscheiben / SW / Stahl vergütet
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Brüniert




Wenn Sie einen hochwertigen Unterlegscheibe suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von IMAO CORPORATION. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Brüniert. Der Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW6
SW8
SW10
SW12
SW16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

16.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.6620

16.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109626

21.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1011632

37.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013.5840

36.29 €

21.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Haken-Typ-Unterlegscheibe für Vorrichtung Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Brüniert Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff: Stahl EN 1.1206 äquiv.
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Brüniert

Technischer Support